ZTPED3032-14-P

Vacuümejector
Serie ZTP

  • Krachtig
    • Volumestroom: 341 l/min - 1448 l/min
    • Luchtverbruik: 208 l/min - 416 l/min
    • Vacuümniveau max: -92 kPa
  • Alles-in-één-oplossing
    De vacuümgenerator is multifunctioneel en geschikt voor verschillende toepassingen. Hij heeft een geïntegreerd filter met zelfreinigende functie evenals een optionele luchtbesparingsfunctie.
Vacuümniveau max.-92 [kPa]
Volumestroom682 [l/min]
LuchtbesparingsfunctieJa
LuchtregelklepJa
AfblaasregelklepJa
SchakeluitgangPNP
Digitale vacuümschakelaarJa
Geluidsniveau max.60 [dB]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.671 [kg]