ZTPLED3032-10-N

Vacuümejector
Serie ZTP
- Krachtig
- Volumestroom: 341 l/min - 1448 l/min
- Luchtverbruik: 208 l/min - 416 l/min
- Vacuümniveau max: -92 kPa
- Alles-in-één-oplossing
De vacuümgenerator is multifunctioneel en geschikt voor verschillende toepassingen. Hij heeft een geïntegreerd filter met zelfreinigende functie evenals een optionele luchtbesparingsfunctie.
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Volumestroom | 724 [l/min] |
| Luchtbesparingsfunctie | Ja |
| Luchtregelklep | Ja |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Schakeluitgang | NPN |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.67 [kg] |