SF10SA

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuignap
Serie V-SF

Persoonlijke gegevens
Bericht
Theoretisch zuigvermogen6 [N]
Hefkracht2.2 [N]
Volumes0.5 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat D110 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H min.10 [mm]
Maat H max.14 [mm]