ZB40-S-18F-M

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 21.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 38.95 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 49.05 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2.24 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 5 [kg] |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 15 [cm³] |
| Gewicht | 0.019 [kg] |