ZBF30-N-14M

Balgzuignap
Serie ZBF

  • Diameter: 25 mm - 100 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter30 [mm]
MateriaalNBR
AansluitschroefdraadG1/4” buitendraad
Hefkracht parallel bij -20 kPa8.44 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa30.31 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa76.03 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa17.36 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa61.41 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa93 [N]
Hefkracht parallel bij -20 kPa0.86 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa3.09 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa7.75 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa1.77 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa6.26 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa9.48 [kg]
Shore- Hardheid60
Zuignapvormrond
KleurBlauw
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes6 [cm³]
Gewicht0.022 [kg]