ZBX55-PU-14M

Balgzuignap
Serie ZBX
- Diameter: 35 mm - 55 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 55 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 74.56 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 99.08 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 119.68 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 10.1 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 12.2 [kg] |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Volumes | 29.5 [cm³] |
| Gewicht | 0.027 [kg] |