ZF75-N-12F-M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Diameter: 15 mm - 300 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 75 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 60.04 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 110.07 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 140.09 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 80.05 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 200.12 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 270.27 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Zwart |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumes | 20 [cm³] |
| Gewicht | 0.1 [kg] |