ZFC100-S-12F-M

Zuignap
Serie ZFC
- Diameter: 50 mm - 100 mm
- Optimale geometrie
- Voor gebogen oppervlakken
- Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Metaal
- Glas
Technische gegevens
| Diameter | 100 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 120.07 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 235.15 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 280.27 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 125.08 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 350.32 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 460.38 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 12.24 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 23.97 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 28.57 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 12.75 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 35.71 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 46.93 [kg] |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 80 [cm³] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |