ZFCF30-N

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Slag | 3.2 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 7.85 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 19.62 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 28.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 19.62 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 45.13 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 62.78 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 0.8 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 2 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 2.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 4.6 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 6.4 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Volumes | 2 [cm³] |
| Gewicht | 0.021 [kg] |