ZFCF40-N

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Slag | 3.9 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 20.6 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 49.05 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 70.63 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 28.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 67.69 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 97.12 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 2.1 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 5 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 7.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 6.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 9.9 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Volumes | 4.4 [cm³] |
| Gewicht | 0.022 [kg] |