ZFCF70-N-38F

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 70 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Aansluitschroefdraad | G3/8” binnendraad |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 61.8 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 155 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 197.18 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 74.56 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 192.28 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 276.64 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 6.3 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 15.8 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 20.1 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 19.6 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumes | 20.7 [cm³] |
| Gewicht | 0.053 [kg] |