ZS300-E

Afdichtingsschuimzuignap
Serie ZS
- Afmetingen: 30x80 mm
- Diameter: 35 mm - 400 mm
- Uitstekende eigenschappen
- Voor de handling van ruwe, oneffen en sterk gestructureerde oppervlakken
- Afdichtrand van zeer flexibel EPDM-materiaal
- Toepassingsgebieden
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 300 [mm] |
| Materiaal | EPDM |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1601.58 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 4304.33 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 6406.52 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 163.26 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 438.77 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 653.06 [kg] |
| Shore- Hardheid | 40 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Zwart |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +150 [°C] |
| Gewicht | 2.6 [kg] |