ZU30-N

Vlakke zuignap
Serie ZU

  • Diameter: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Halfgeleiders
    • Intralogistiek
    • Papier en drukkerijen
Diameter30 [mm]
MateriaalNBR
Hefkracht parallel bij -20 kPa7.75 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa9.81 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa10.99 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa11.97 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa25.02 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa30.02 [N]
Hefkracht parallel bij -20 kPa0.79 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa1 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa1.12 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa1.22 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa2.55 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa3.06 [kg]
Shore- Hardheid60
Zuignapvormrond
KleurZwart
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes2 [cm³]
Gewicht0.003 [kg]