ZU3K-S-M5M

Vlakke zuignap
Serie ZU

  • Diameter: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Halfgeleiders
    • Intralogistiek
    • Papier en drukkerijen
Diameter3 [mm]
MateriaalSilicone
AansluitschroefdraadM5 buitendraad
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.14 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa0.59 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa0.88 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.014 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa0.06 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa0.09 [kg]
Shore- Hardheid55
Zuignapvormrond
KleurRood
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Volumes0.018 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]