ZU6-S-M5M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
| Diameter | 6 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 0.29 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 1.47 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 1.96 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.49 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 1.67 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 2.45 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 0.03 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 0.15 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 0.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.17 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 0.05 [cm³] |
| Gewicht | 0.002 [kg] |