Handlingsysteem voor cilinderblokken

Conventionele verbrandingsmotor

  • Dominante aandrijfslag voor uniform referentiepunt
  • Servozwenkassen
  • Interne mediumgeleider
  • Afgedichte zwenkas
Uitrusting/opties
  • Pneumatisch
  • Rotatiehoek onbeperkt
  • Aandrijving AC-servomotor
  • Uitwendig grijpen
  • Positiebehoud via klemelement
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.2000 [N]
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht130 [kg]
Werkstukgewicht max.45 [kg]
Werkstuktemperatuur max.40 [°C]