Intuïtief bedienbaar
De innovatieve webgebruikersinterface kan in korte tijd overal vandaan worden bediend.
Geen programmeerkennis nodig
Alle processen kunnen intuïtief worden samengesteld met eenvoudige bewegingen op de gebruikersinterface. Het systeem controleert automatisch welke functieblokken bij elkaar passen.
Grote keuze aan robots
Het systeem kan een groot aantal gangbare robotfabrikanten en -types aansturen.
Uitbreidbaar
Het volledige productassortiment van de Zimmer Group is als optie beschikbaar.
Simulatie via digitale tweeling
Nieuwe processen kunnen overal van tevoren worden getest in een geïntegreerde simulatie.
Korte inbedrijfstellingstijd
Uiterlijk 30 minuten na het inschakelen is het eerste proces klaar.
Store
Alle beschikbare functies kunnen rechtstreeks vanuit de geïntegreerde store worden gebruikt. De store in het systeem groeit met elke nieuwe component.
Uitbreidbaar voor ervaren programmeurs
Ervaren programmeurs hebben de mogelijkheid om dieper te gaan. Dit betekent dat het systeem kan worden uitgebreid met alle denkbare functies en interfaces.
Altijd actueel
Het apparaat krijgt op verzoek altijd de nieuwste updates en kan daardoor profiteren van alle nieuw ontwikkelde functies.
Collaboratief of coöperatief
Mens of machine, de flexibiliteit van de robots betekent dat beide werelden kunnen worden bediend.