Robot
Serie CRX

- 8 jaar onderhoudsvrij
- Veilige stop bij contact (in cobotmodus)
- Handbegeleiding (tijdens het lesgeven)
- Geschikt voor een breed scala aan taken en toepassingen
Seriekenmerken
IP67
Max. TCP tot 2,0 m/s
Max. TCP tot 2,2 m/s
Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
Schone ruimte (klasse 4) mogelijk
20 kg draagvermogen