Robot
Serie URe

- Flexibele automatisering
- Korte ombouwtijden
Seriekenmerken
Nauwkeurigheid 0,02 mm
Nauwkeurigheid 0,03 mm
Max. TCP tot 1,0 m/s
Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
Bereik tot 1.300 mm
Bereik tot 500 mm
Bereik tot 850 mm