Referentie van component

WWR in de werkplaats

Gereedschapwisselaar | Mobiliteit | Auto | Carrosserie

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
1. Tool-changers
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
more
Task & Solution

Bij het coaten van auto's worden openingen in de carrosserie afgedicht met zelfklevende pads om ze tegen corrosie te beschermen. Vier KUKA robots dichten gaten in verschillende carrosserieën met extreem korte cyclustijden en maximale precisie, met behulp van verschillende automatische pneumatische gereedschapswisselaars van de Zimmer Groep uit onze WWR serie. De omschakeling naar andere tampondiameters gebeurt automatisch door het omwisselen van de volledige applicator met onze gereedschapswisselaars:

  • Snelle aanpassing aan veranderende productievereisten
  • Verminderde momentbelasting door extreem vlak ontwerp
  • Veilige grip, zelfs bij drukval

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht