Referentie van component

Betrouwbare grijpertechnologie voor elke toepassing

Grijper | Robot oplossingen | Industriële robots

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
more
Task & Solution

Van de automobielindustrie tot algemene productie, industrieën over de hele wereld worden geconfronteerd met steeds hogere eisen op het gebied van precisie, snelheid en procesbetrouwbaarheid. Bij LiCON worden geautomatiseerde oplossingen op maat gemaakt om deze uiteenlopende uitdagingen aan te gaan. Door onze grijpers te combineren met LiCON's expertise in kant-en-klare automatisering, profiteren klanten van robuuste, schaalbare oplossingen die ontworpen zijn om industriespecifieke uitdagingen aan te gaan. Onze pneumatische grijpers met geavanceerd geleidingssysteem zijn ontworpen voor langdurige prestaties en bieden onderhoudsintervallen tot 30 miljoen cycli. Dankzij het lekvrije ontwerp, de standaard corrosiebescherming en de afgedichte geleiding met beschermingsklasse tot IP67 is de GPP5000 ideaal voor vrijwel elke omgeving en industrie, en garandeert een betrouwbare werking, zelfs onder zware omstandigheden. De voor de bewerkingsmachine geïnstalleerde LiCON oplossingen automatiseren het laden en ontladen, elimineren handmatige stappen en verhogen de efficiëntie. Ze ondersteunen ook geautomatiseerde productoverdracht langs een zevende as, waardoor flexibele productielay-outs en ononderbroken werkstromen mogelijk worden. Elk systeem wordt individueel geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke eisen van de klant.

Highlights en technische gegevens
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • IP67
  • Corrosiewerend

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht