Referentie van component
Behandeling van metalen onderdelen
Draaibare en roterende modules | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Roterende koppeling
Serie DVR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
1. 2-klauw parallelle grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
3. Roterende verdeler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
Task & Solution
- In het systeem zijn een roterende verdeler, een zwenkeenheid en een 2-klauw parallelgrijper van de Zimmer-groep geïnstalleerd.
- De roterende verdeler vermindert de koppelbelasting op de robot en het risico op kabelbreuken of storende contouren door de voedingskabel.
- De zwenkeenheid heeft eindpositiedemping, waardoor bewegingen sneller kunnen worden uitgevoerd
- De pneumatische grijper combineert precisie, robuustheid en een lange levensduur
Standaardcomponenten geïnstalleerd