TPC-RS53X43H

- Bouwmethode: Radiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
- Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 25 [J] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 750 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 46 [J] |
| Slag max. | 41 [mm] |
| Hoogte H | 53 [mm] |
| Inschroeflengte E max. | 5 [mm] |
| Schroefdraad | M5 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 51 [g] |
| Bouwwijze | Radial |
| Shore-hardheid | 55D |
| Botshoek max. | 30 [°] |