PHK45-6

Serie
Technische gegevens
| A | 120 [mm] |
| A1 | 26 [mm] |
| B | 44 [mm] |
| B1 | 26 [mm] |
| B2 | 9 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PHK45 |
| Gewicht | 0.23 [kg] |
| T | 6 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden