PLKE35-9

Serie
Technische gegevens
| A | 82.6 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| A2 | 32.8 [mm] |
| B1 | 68.8 [mm] |
| B2 | 22.4 [mm] |
| B3 | 24 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PLKE35 |
| Gewicht | 0.39 [kg] |
| T | 9 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden