Ascompensatiemodules
Serie ARP
- Middenpositie vergrendelbaar
Bij het verplaatsen van uw robot kunt u de compensatie zodanig vastzetten dat er geen ongecontroleerde bewegingen van het werkstuk plaatsvinden - Extreem platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Variabele compensatiekrachten en -momenten
Pas de compensatie aan uw handlinggewicht aan door de juiste veerconstructie te monteren, afhankelijk van de gewenste starheid
Maat: AR40P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR50P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR63P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR80P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR100P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR125P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] | |
Maat: AR160P | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging horizontaal +/- | |
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - vergrendeling
3 vergrendelingszuigers Genitreerd staal - Veerpakket
vanaf maat 63, is een tweede, sterkere toegevoegd vanaf maat 100 kunnen 3 veren worden verwijderd - Vergrendelingsaandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder - Geleidingspen met kogelbus