voor handmatige en automatische gereedschapswisselaars

Geschikt voor maatAansluitflens volgens EN ISO 9409-1Aanbevolen handlinggewichtMaximaal handlinggewichtGewicht
FWR40 TK 40 - - 0.37 [kg]
FWR50 TK 50 - - 0.59 [kg]
FWR63 TK 63 - - 1 [kg]
FWR80 TK 80 - - 1.2 [kg]