Externe grijpers
Serie RG

  • Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
    Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum
  • Veilig houden
    Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden
  • directe aandrijving
    De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Seriekenmerken
  • IP67
  • Onderhoudsvrij
Maat: RG0-30
Bestelnr.Grijpdiameter min.Grijpdiameter max.Grijpkracht bij het sluiten
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Maat: RG10-60
Bestelnr.Grijpdiameter min.Grijpdiameter max.Grijpkracht bij het sluiten
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. Bevestiging en positionering
  2. Aandrijving
    rechtstreeks via rubbermembraan
  3. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  4. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating