HZ40-50D2

Slagcilinder
Serie HZ
- Leidingloze luchtdoorlaat
Elimineert ongedefinieerde obstakels en slijtagegevoelige slangen, waardoor de veiligheid van uw toepassing toeneemt - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Zeer robuust
Twee geslepen en hardverchroomde geleidestangen garanderen u met hun stabiliteit en duurzaamheid een veilig procesverloop
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP40
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag | 50 [mm] |
Drukkracht | 720 [N] |
Trekkracht | 600 [N] |
Luchtdoorvoer | 2 [Aantal] |
Cilindervolume per cyclus | 116 [cm³] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 2 [kg] |
Afbuiging D bij Mr 10N | 0.1 [mm] |
Afbuiging D bij Mr 70N | 0.5 [mm] |
Doorbuiging A bij mijn 60N | 0.05 [mm] |
Doorbuiging A bij mijn 100N | 0.1 [mm] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping - montageflens
Voor verbinding op de klantspecifieke toepassing - Twee geleidestangen
Hoge kracht- en koppelabsorptie