SFK24NA

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuignap
Serie SFK

Persoonlijke gegevens
Bericht
Theoretisch zuigvermogen36 [N]
Hefkracht11 [N]
Volumes3.8 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat D124 [mm]
Maat D217 [mm]
Maat H min.13 [mm]
Maat H max.19 [mm]