MSF34N-D2

Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF
"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt - Platte uitvoering
Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen - Traploos instelbare zwenkhoek
Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping elastomeer
Fluïde doorvoer
IP41
Magneetveldsensor
Positioneerbaarheid 2 posities
Zwenkhoek instelbaar
Flens- Positioneerbaarheid 2 posities
Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
| Zwenkhoek | 90 / 180 [°] |
| Draaimoment | 0.3 [Nm] |
| Eindpositiedemping door | Elastomeer |
| Energieoverdracht pneumatisch | 2 [Aantal] |
| Werktuigbevestiging via | Flens |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.07 [°] |
| Lagerbelasting axiaal | 215 [N] |
| Lagerbelasting radiaal | 5.5 [Nm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus 90° | 3 [cm³] |
| Cilindervolume per cyclus 180° | 6 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP41 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.22 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Smoorschroefverbinding
voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Gereedschap-opname
Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping