LKE2014DS1

Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
CPCHRC(HRU)20HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-MNVariant tonen
Bedieningelektrisch
Houdkracht800 [N]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
ToestandN (bistabiel) Blijft in de huidige positie
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
B10d-waarde500000
Openingstijd0.5 [s]
Sluittijd0.5 [s]
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.72 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Signaalspanning24 [V DC]
Signaalstroom400 [mA]
Labellengte0.3 [m]
Max. lengte klemming137.3
Insteekconnector rechte kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie