KWH3001AS1

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHSR30HSR..AVariant tonen
THKHSR30HSR..AMVariant tonen
THKHSR30HSR..BVariant tonen
THKHSR30HSR..BMVariant tonen
THKHSR30HSR..CVariant tonen
THKHSR30HSR..CAVariant tonen
THKHSR30HSR..CAMVariant tonen
THKHSR30HSR..CBVariant tonen
THKHSR30HSR..CBMVariant tonen
THKHSR30HSR..HAVariant tonen
THKHSR30HSR..HAMVariant tonen
THKHSR30HSR..HBVariant tonen
THKHSR30HSR..HBMVariant tonen
THKHSR30HSR..LAVariant tonen
THKHSR30HSR..LAMVariant tonen
THKHSR30HSR..LBVariant tonen
THKHSR30HSR..LBMVariant tonen
THKHSR30HSR..LRVariant tonen
THKHSR30HSR..LRMVariant tonen
THKHSR30HSR..RVariant tonen
THKHSR30HSR..RMVariant tonen
THKHSR30HSR..YRVariant tonen
THKHSR30HSR..YRMVariant tonen
THKHSR30HSR..LCVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht3000 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 110.0 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.06 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.8 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld