KWH3005AS3A

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..RVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht3000 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 110.0 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.06 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.4 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Max. lengte klemming115
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld