KWH3012FS3A

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | hydraulisch |
| Houdkracht | 3000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5 ... 110.0 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.06 [s] |
| Sluittijd | 0.1 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Afstroper | ja |
| Max. lengte klemming | 128 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld