MBPS2012FS1

Klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 1000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.1 [s] |
| Sluittijd | 0.02 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.51 [kg] |
| Functie | klemmen en remmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 11 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 94 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid