MBPS2505BS1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)25R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)25R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)25R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)25R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)25R1824 (SLH)Variant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk4.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.1 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.69 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus17 [cm³]
Max. lengte klemming93.4
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Vraag over magneetveldsensor
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Alle sectoren
Voordeel
  • Directe statusopvraag (open / gesloten) mogelijk
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid