MK2002K

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 1000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.3 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 8 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 39 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting