MK2501N

Klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKNR25NR..XAVariant tonen
THKNR25NR..XBVariant tonen
THKNR25NR..XLAVariant tonen
THKNR25NR..XLBVariant tonen
THKNR25NR..XLRVariant tonen
THKNR25NR..XRVariant tonen
THKNRS25NRS..XAVariant tonen
THKNRS25NRS..XBVariant tonen
THKNRS25NRS..XLAVariant tonen
THKNRS25NRS..XLBVariant tonen
THKNRS25NRS..XLRVariant tonen
THKNRS25NRS..XRVariant tonen
THKSNR25SNR..CVariant tonen
THKSNR25SNR..LCVariant tonen
THKSNR25SNR..LRVariant tonen
THKSNR25SNR..RVariant tonen
THKSNS25SNS..CVariant tonen
THKSNS25SNS..LCVariant tonen
THKSNS25SNS..LRVariant tonen
THKSNS25SNS..RVariant tonen
THKSVR25SVR..CVariant tonen
THKSVR25SVR..LCVariant tonen
THKSVR25SVR..LRVariant tonen
THKSVR25SVR..RVariant tonen
THKSVS25SVS..CVariant tonen
THKSVS25SVS..LCVariant tonen
THKSVS25SVS..LRVariant tonen
THKSVS25SVS..RVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1200 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.025 [s]
Sluittijd0.01 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.35 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus9 [cm³]
Max. lengte klemming35
AEPN
Aggregaten
Details
Ontwerp van roestvrij staal
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting