MK3505AR

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1822 (SNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1851 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1853 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1821 (SNH) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
| CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | Variant tonen |
| CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | Variant tonen |
| CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.04 [s] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.88 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 39 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting