MK4505A

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | 45 | R1622..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | 45 | R1623..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | 45 | R1651..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | 45 | R1653..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1822..IMS.. | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1823..IMS.. | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1851..IMS.. | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1853..IMS.. | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | 45 | R1621..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | 45 | R1624..IMS.. | Variant tonen | |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1821..IMS.. | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(rol met meetsysteem) | 45 | R1824..IMS.. | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2250 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.07 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 17 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 49 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting