MK5504F

Klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)55RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BNVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht2250 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.07 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.9 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus18 [cm³]
Max. lengte klemming49
AEPN
Aggregaten
Details
Ontwerp van roestvrij staal
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting