MKS1510B

Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MX | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | Variant tonen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 400 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 1050 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.25 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 58 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid