MKS2101B-LP

Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | LW(L1W) | 21 | LAW...ELZ | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CA | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CAM | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CR | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CRM | Variant tonen |
| THK | SHW | 21 | SHW..CA | Variant tonen |
| THK | SHW | 21 | SHW..CR | Variant tonen |
| NSK | LW(L1W) | 21 | LAA...ELZ | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | WEH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | WEW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | QWH..CA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 300 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.34 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 8 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 58 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid