MKS3505AR

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1824 (SLH)Variant tonen
CPCARR(ARRU)35ARR-MLVariant tonen
CPCARR(ARRU)35ARR-MNVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FLVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FNVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-FXLVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MLVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MNVariant tonen
CPCHRR(HRRU)35HRR-MXLVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1250 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.02 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.98 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus12 [cm³]
Max. lengte klemming67
AEPN
Aggregaten
Details
Ontwerp van roestvrij staal
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid