MKS6501A

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINHG(QH)65HGH..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGH..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..HCVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHYVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..BNVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..GMVariant tonen
PMIMSA65MSA..EVariant tonen
PMIMSA65MSA..LEVariant tonen
PMIMSA65MSA..LSVariant tonen
PMIMSA65MSA..SVariant tonen
SBCSBI65SBI..FLVariant tonen
SBCSBI65SBI..FLLVariant tonen
SBCSBI65SBI..SLVariant tonen
SBCSBI65SBI..SLLVariant tonen
TBITR65H-FEVariant tonen
TBITR65H-FLVariant tonen
TBITR65H-VEVariant tonen
TBITR65H-VLVariant tonen
THKHSR65HSR..AVariant tonen
THKHSR65HSR..BVariant tonen
THKHSR65HSR..CAVariant tonen
THKHSR65HSR..CBVariant tonen
THKHSR65HSR..HAVariant tonen
THKHSR65HSR..HBVariant tonen
THKHSR65HSR..LAVariant tonen
THKHSR65HSR..LBVariant tonen
THKHSR65HSR..LRVariant tonen
THKHSR65HSR..RVariant tonen
THKHSR65HSR..YRVariant tonen
THKSHS65SHS..CVariant tonen
THKSHS65SHS..LCVariant tonen
THKSHS65SHS..LVVariant tonen
THKSHS65SHS..VVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65AAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65AALVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BALVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...BNZVariant tonen
THKHRX65HRX..CVariant tonen
THKHRX65HRX..LCVariant tonen
THKHRX65HRX..RVariant tonen
THKHRX65HRX..LRVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1450 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.055 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2.6 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus18 [cm³]
Max. lengte klemming82
AEPN
Aggregaten
Details
Ontwerp van roestvrij staal
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid