MKS6505AK

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)65LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)65LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXDLVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)65MXLVariant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)65R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)65R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)65R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)65R1653 (FLS)Variant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1450 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.055 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2.8 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus18 [cm³]
Max. lengte klemming82
AEPN
Aggregaten
Details
Ontwerp van roestvrij staal
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid