E050-08-142

Dociąg samoczynny
Seria Impulso
Dane techniczne
| Masa do wyhamowania | 40 [kg] |
| Kierunek działania | Zamykające zewnątrz |
| Skok jałowy | Nie |
| Technologia | Defined Comfort |
| Długość całkowita maks. | 304.3 [mm] |
| SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
| SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Szary RAL7035 |
| SEZ Ø otworów | 5.5 [mm] |
| SEZ szerokość | 14 [mm] |
| SEZ wysokość | 64.2 [mm] |
| SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania