LG4-20

Chwytak wewnętrzny
Seria LGS
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Możliwość zindywidualizowanej obróbki szczęk chwytających
Jeszcze nigdy nie można było tak szybko dostosować chwytaka do własnych potrzeb. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
IP40
Rozwiązanie bezobsługowe
Zacisk
Dane techniczne
| Skok całkowity w Ø | 1 [mm] |
| Średnica chwytania min. | 4 [mm] |
| Moment chwytający przy otwieraniu | 0.5 [Nm] |
| Możliwa długość zacisku do obróbki | 9 [mm] |
| Czas zamykania | 0.1 [s] |
| Czas otwierania | 0.1 [s] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 1 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 0.08 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Membrana ochronna
między zaciskiem a membraną funkcyjną - Napęd bezpośredni z membraną
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki - Ogranicznik skoku
Pozwala uniknąć uszkodzeń w wyniku nadmiernego rozciągania przy skokach pustych. - Zacisk
Do obróbki indywidualnej - Osłona z blachy stalowej
Ochrona membrany przed przekłuciem - O-ring do skoku powrotnego
Cofnięcie zacisku po odpowietrzeniu