GEP2006IL-03-B

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

"Elektrycznie kompaktowy"

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
    Potrzebujesz dużego skoku, ponieważ chcesz chwytać połączenia kształtowe i zmieniać dużo części, ale pomieszczenie robocze i obciążenie graniczne są ograniczone? W takim razie ten chwytak jest w sam raz dla Ciebie!
  • Maksymalnie proste wysterowanie
    Operator sam może wybrać, czy chce sterować chwytakiem jak zaworem poprzez porty I/O, czy woli wersję z interfejsem IO-Link. Niezależnie od dokonanego wyboru, obie wersje można łatwo zintegrować z własnym układem sterowania.
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
    Umożliwia ustawienie szczęk chwytaka w wariantach IL-03 i IL-43. W ten sposób można elastycznie dopasować skok do obrabianego przedmiotu, co oszczędza czas w procesie i zapobiega zakłócaniu konturów.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Możliwość pozycjonowania
  • Regulowana siła chwytania
  • IO-Link
  • Certyfikat do pomieszczeń czystych
SterowanieIO-Link
Możliwość pozycjonowaniaTak
Wbudowana funkcja kontroli za pomocą danych procesowychTak
Skok na szczękę6 [mm]
Hamowanie samoistneMechaniczny
Czas sterowania0,03 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,05 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających60 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.1 [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę0.5 [mm]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-12
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.18 [kg]
Siła chwytu poziom 140 [N]
Czas zamknięcia / czas otwarcia poziom 10.21 / 0.21 [s]
Siła chwytu poziom 275 [N]
Czas zamknięcia / czas otwarcia poziom 20.15 / 0.15 [s]
Siła chwytu poziom 3110 [N]
Czas zamknięcia / czas otwarcia poziom 30.12 / 0.12 [s]
Siła chwytu poziom 4145 [N]
Czas zamknięcia / czas otwarcia poziom 40.10 / 0.10 [s]
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Szczegóły
Moduł PLC Zaawansowane
Software
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Sterowanie
    za pomocą portów I/O (IO) albo interfejsu IO-Link (IL)
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Silnik BLDC
    Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego
  4. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    Samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  5. Synchronizacja
    za pomocą zębnika i pręta zębatego
  6. Sprawdzanie pozycji
    Magnes trwały do bezpośredniej kontroli ruchu szczęk poprzez czujniki pola magnetycznego
  7. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  8. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających